H550B/NVK24A-MP-TPC
Válvula de asiento, 3 vías, DN 50, Rosca externa, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador suministrado por separado
- Precio de lista
- 1.311,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
Accesorio eléctrico
ZH24-1-A
Calentador de ejes para actuador LV.., NV.., SV..
ZN230-24MP
Unidad de alimentación MP-Bus para actuadores MP
Herramientas
ZTH EU
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Patrón
- 3 vías
- Kvs
- 40 m³/h
- Fluido
- Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
- Temperatura del fluido
- -10...120°C [14...248°F]
- Nota sobre temperatura del fluido
- A una temperatura del fluido de -10...2°C se necesita un calentador de eje.
- Presión de cierre
- 300 kPa
- Característica de caudal {herramientas}
- A – AB: Isoporcentual; B – AB: lineal
- Tasa de fuga {herramientas}
- A – AB: máx. 0.05% del valor Kvs; B – AB: máx. 1% del valor Kvs
- Conexión a tubería
- Rosca externa
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
- 6 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales con cable 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
- Tipo de control
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2