H6015X1P6-S2+NV230A-TPC
Válvula de asiento, 2 vías, DN 15, Bridas, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54
Actuador montado
- Precio de lista
- 1.206,00 EUR
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
- 1.6 m³/h
- Fluido
- Agua caliente y vapor (Δp/P1 <0.4), con hasta un máx. de 50% de glicol en volumen
- Temperatura del fluido
- 5...150°C [41...302°F]
- Nota sobre temperatura del fluido
-
- 120 °C hasta 2500 kPa
- 150 °C hasta 2430 kPa
- Presión de cierre
- 2200 kPa
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
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 4.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales con cable 1 m, 3x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2