H6015X1P6-S2/NVK24A-MP-TPC
Válvula de asiento, 2 vías, DN 15, Bridas, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador suministrado por separado
- Precio de lista
- 1.605,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
Accesorio eléctrico
ZH24-1-A
Calentador de ejes para actuador LV.., NV.., SV..
ZN230-24MP
Unidad de alimentación MP-Bus para actuadores MP
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
ZTH EU
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Patrón
- 2 vías
- Kvs
- 1.6 m³/h
- Fluido
- Agua caliente y vapor (Δp/P1 <0.4), con hasta un máx. de 50% de glicol en volumen
- Temperatura del fluido
- 5...150°C [41...302°F]
- Nota sobre temperatura del fluido
-
- 120 °C hasta 2500 kPa
- 150 °C hasta 2430 kPa
- Presión de cierre
- 2200 kPa
- Característica de caudal {herramientas}
- Isoporcentual
- Tasa de fuga {herramientas}
- Máx. 0.05% del valor Kvs
- Conexión a tubería
- Bridas
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 6 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales con cable 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
- Tipo de control
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2