H6015X2P5-S2/LVC24A-SZ-TPC
Válvula de asiento, 2 vías, DN 15, Bridas, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Carrera nominal 15 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador suministrado por separado
- Precio de lista
- 1.132,00 EUR
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
- 2.5 m³/h
- Fluido
- Agua caliente y vapor (Δp/P1 <0.4), con hasta un máx. de 50% de glicol en volumen
- Temperatura del fluido
- 5...150°C [41...302°F]
- Nota sobre temperatura del fluido
-
- 120 °C hasta 2500 kPa
- 150 °C hasta 2430 kPa
- Presión de cierre
- 800 kPa
- Característica de caudal {herramientas}
- Isoporcentual
- Tasa de fuga {herramientas}
- Máx. 0.05% del valor Kvs
- Conexión a tubería
- Bridas
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 3.5 VA