H6020X6P3-S2+NVC230A-TPC
Válvula de asiento, 2 vías, DN 20, Bridas, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 35 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador montado
- Precio de lista
- 1.418,00 EUR
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Patrón
- 2 vías
- Kvs
- 6.3 m³/h
- Fluido
- Agua y vapor (Δp/P1 <0,4), agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
- Temperatura del fluido
- 5...150°C [41...302°F]
- Nota sobre temperatura del fluido
-
- 120 °C hasta 2500 kPa
- 150 °C hasta 2430 kPa
- Presión de cierre
- 1500 kPa
- Característica de caudal {herramientas}
- Isoporcentual
- Tasa de fuga {herramientas}
- Máx. 0.05% del valor Kvs
- Conexión a tubería
- Bridas
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 6.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales con cable 1 m, 3x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2