H6025X10-S2+LV24A-SR-TPC



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
H6025X10-S2+LV24A-SR-TPC

H6025X10-S2+LV24A-SR-TPC

Válvula de asiento, 2 vías, DN 25, Bridas, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Carrera nominal 15 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador montado

Precio de lista
1.312,00 EUR
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
10 m³/h
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
450 kPa
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
1 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía para dimensionado
2 VA
Control de la conexión de alimentación
Terminales con cable 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
Tipo de control
DC 2...10 V
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
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)