3. Válvulas de asiento

H6025X10-S2+LVC24A-SZ-TPC



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
H6025X10-S2+LVC24A-SZ-TPC

H6025X10-S2+LVC24A-SZ-TPC

Válvula de asiento, 2 vías, DN 25, Bridas, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Carrera nominal 15 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador montado

Precio de lista
1.333,00 EUR
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
ZNV-C

ZNV-C

Acoplamiento de repuesto

Precio de lista: 18,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

S2A-H

S2A-H

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: 144,00 EUR
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
10 m³/h
Fluido
Agua y vapor (Δp/P1 <0,4), agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
Temperatura del fluido
5...150°C [41...302°F]
Nota sobre temperatura del fluido
  • 120 °C hasta 2500 kPa
  • 150 °C hasta 2430 kPa
Presión de cierre
450 kPa
Característica de caudal {herramientas}
Isoporcentual
Tasa de fuga {herramientas}
Máx. 0.05% del valor Kvs
Conexión a tubería
Bridas

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía para dimensionado
3.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Terminales con cable 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
Tipo de control
DC 0.5...10 V
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
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)