H6025X10-S2+NV24A-SR-TPC
Válvula de asiento, 2 vías, DN 25, Bridas, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador montado
- Precio de lista
- 1.333,00 EUR
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
- kvs
- 10 m³/h
- Fluido
- Agua caliente y vapor (Δp/P1 <0.4), con hasta un máx. de 50% de glicol en volumen
- Temperatura de caudal
- 5...150°C [41...302°F]
- Nota sobre temperatura de caudal
-
- 120 °C hasta 2500 kPa
- 150 °C hasta 2430 kPa
- Presión de cierre
- 1300 kPa
- Característica de caudal {herramientas}
- Isoporcentual
- Tasa de fuga {herramientas}
- Máx. 0.05% del valor kvs
- Conexión a tubería
- Bridas
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 1.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 3 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales con cable 1 m, 4 x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2