H6025X6P3-S2+SVC24A-SZ-TPC
Válvula de asiento, 2 vías, DN 25, Bridas, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Actuador para válvula de asiento, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador montado
- Precio de lista
- 1.582,00 EUR
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
- 6.3 m³/h
- Fluido
- Agua caliente y vapor (Δp/P1 <0.4), con hasta un máx. de 50% de glicol en volumen
- Temperatura del fluido
- 5...150°C [41...302°F]
- Nota sobre temperatura del fluido
-
- 120 °C hasta 2500 kPa
- 150 °C hasta 2430 kPa
- Presión de cierre
- 2100 kPa
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
- 4 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 6 VA