3. Válvulas de asiento

H6032X16-S2+NVKC24A-MP-TPC



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
H6032X16-S2+NVKC24A-MP-TPC

H6032X16-S2+NVKC24A-MP-TPC

Válvula de asiento, 2 vías, DN 32, Bridas, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador montado

Precio de lista
1.889,00 EUR
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
Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones
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
ZNV-C

ZNV-C

Acoplamiento de repuesto

Precio de lista: 18,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

S2A-H

S2A-H

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: 144,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

Caja FieldPower para MP-Bus IP20

Precio de lista: 166,00 EUR
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
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Unidad de alimentación MP-Bus para actuadores MP

Precio de lista: 266,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
ZTH EU

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Precio de lista: 594,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
MFT-C

MFT-C

Adaptador para herramienta de servicio ZTH

Precio de lista: 363,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 94,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 31,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: 888,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: 784,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
2 vías
Kvs
16 m³/h
Fluido
Agua caliente y vapor (Δp/P1 <0.4), con hasta un máx. de 50% de glicol en volumen
Temperatura del fluido
5...150°C [41...302°F]
Nota sobre temperatura del fluido
  • 120 °C hasta 2500 kPa
  • 150 °C hasta 2430 kPa
Presión de cierre
900 kPa
Característica de caudal {herramientas}
Isoporcentual
Tasa de fuga {herramientas}
Máx. 0.05% del valor Kvs
Conexión a tubería
Bridas

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
4.5 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo de energía para dimensionado
9 VA
Control de la conexión de alimentación
Terminales con cable 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
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
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)