Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

H6040X25-S2+NVKC24A-MP-TPC



H6040X25-S2+NVKC24A-MP-TPC

Válvula de asiento, 2 vías, DN 40, Bridas, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (35...90 s), Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador montado

Precio de lista
1.817,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM

Integración de sistema

Documentos actuales

Software/aplicaciones

Casos de éxito

Accesorios

Accesorios mecánicos

ZNV-C

Acoplamiento de repuesto

Precio de lista: 16,90 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

EXT-WR-FP20-MP

Caja FieldPower para MP-Bus IP20

Precio de lista: 150,00 EUR
Su precio: ...

S2A-H

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 123,00 EUR
Su precio: ...

ZN230-24MP

Unidad de alimentación MP-Bus para actuadores MP

Precio de lista: 226,00 EUR
Su precio: ...

Herramientas

MFT-C

Adaptador para herramienta de servicio ZTH

Precio de lista: 330,00 EUR
Su precio: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software para ajustes y diagnósticos

Disponible como descarga gratuita

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 85,50 EUR
Su precio: ...

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 28,60 EUR
Su precio: ...

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Precio de lista: 538,00 EUR
Su precio: ...

Pasarelas

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: 805,00 EUR
Su precio: ...

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: 711,00 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Conexión a tubería
Bridas
Fluido
Agua caliente y vapor (Δp/P1 <0.4), con hasta un máx. de 50% de glicol en volumen
kvs
25 m³/h
Patrón
2 vías
PN
25
Presión de cierre
500 kPa

Especificaciones del actuador

Accionamiento manual
Con pulsador
Carrera nominal
15 mm
Conexión eléctrica
Terminales con cable
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
4.5 W
Fuerza
1000 N
Función de seguridad
Función de seguridad
Grado de protección
IP54
Tiempo de giro (con función de seguridad)
35 s
Tiempo de giro (motor)
35 s / 20 mm
Tipo de control
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V