H6040X25-S2+SVC24A-SR-TPC
Válvula de asiento, 2 vías, DN 40, Bridas, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Actuador para válvula de asiento, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador montado
- Precio de lista
- 1.633,00 EUR
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
Accesorios mecánicos
Accesorios eléctricos
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Conexión a tubería
- Bridas
- Fluido
- Agua caliente y vapor (Δp/P1 <0.4), con hasta un máx. de 50% de glicol en volumen
- kvs
- 25 m³/h
- Patrón
- 2 vías
- PN
- 25
- Presión de cierre
- 850 kPa
Especificaciones del actuador
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Carrera nominal
- 15 mm
- Conexión eléctrica
- Terminales con cable
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 4 W
- Fuerza
- 1500 N
- Función de seguridad
- Sin función de seguridad
- Grado de protección
- IP54
- Tiempo de giro (motor)
- 35 s / 20 mm
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V