R7040R16-B3/SR24A-MOD-J6
Válvula de control caracterizada, 3 vías, DN 40, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Actuador rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (90...350 s), IP40, Clavija RJ12
Actuador suministrado por separado
- Precio de lista
- 1.098,00 EUR
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
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
ZTH EU
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Patrón
- 3 vías
- Kvs
- 16 m³/h
- Fluido
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Temperatura del fluido
- -10...100°C [14...212°F]
- Nota sobre temperatura del fluido
-
- A una temperatura del fluido de -10...2 °C se recomienda un calentador de eje o una extensión del cuello de la válvula.
- En función del tipo de actuador, se puede limitar la temperatura permitida del fluido. Podrá encontrar todas las limitaciones en las correspondientes fichas de datos de los actuadores.
- Presión de cierre
- 600 kPa
- Presión diferencial Δpmax
- 100 kPa
- Característica de caudal {herramientas}
- A – AB: Isoporcentual; B – AB: lineal
- Tasa de fuga {herramientas}
- A – AB: estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A; B – AB: Clase de fuga I, 1...2% del valor Kvs
- Conexión a tubería
- Bridas
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.25 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 6 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Clavija RJ12
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 1