3. Válvulas de control caracterizadas

R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2

R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2

Válvula de control caracterizada, 3 vías, DN 50, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Actuador rotativo con función de seguridad NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54
Actuador montado

Precio de lista
1.154,00 EUR
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
Calentador de ejes para válvula de bola DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Precio de lista: 120,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
3 vías
Kvs
25 m³/h
Fluido
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Temperatura del fluido
-10...100°C [14...212°F]
Nota sobre temperatura del fluido
  • A una temperatura del fluido de -10...2 °C se recomienda un calentador de eje o una extensión del cuello de la válvula.
  • En función del tipo de actuador, se puede limitar la temperatura permitida del fluido. Podrá encontrar todas las limitaciones en las correspondientes fichas de datos de los actuadores.
Presión de cierre
600 kPa
Presión diferencial Δpmax
100 kPa
Característica de caudal {herramientas}
A – AB: Isoporcentual; B – AB: lineal
Tasa de fuga {herramientas}
A – AB: estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A; B – AB: Clase de fuga I, 1...2% del valor Kvs
Conexión a tubería
Bridas

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo de energía para dimensionado
6 VA
Contacto auxiliar
2x SPDT
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Conexión de interruptor auxiliar
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Tipo de control
DC 2...10 V
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
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)