EXT-R220-B3-PW

Válvula de bola todo-nada, 2 vías, DN 20, Rosca interna, Rp 3/4", PN 10, ps 1000 kPa, kvs 42 m³/h, Temperatura del fluido 5...65°C

Precio de lista
90,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para EXT-R220-B3-PW
Configurable
    Descargas

    Documentación

    Textos para la oferta

    CAD / BIM / VDI

    BIM / Revit

    VDI 3805

    Software/aplicaciones

    Detalles

    Especificaciones

    Conexión a tubería
    Rosca interna
    Fluido
    Agua potable
    kvs
    42 m³/h
    Patrón
    2 vías
    PN
    10
    Presión de cierre
    1000 kPa
    Tipo de producto
    Válvula
    Ángulo de giro
    90