CM24K-F-T-L.2

Actuador rotativo con función de seguridad para módulo de potencia SKM.., 2 Nm, DC 24 V, Todo-nada, 75 s, Eje cuadrado 8x8 mm, IP20, Giro antihorario, Terminales
Multipack 20 uds.

Precio de lista
100,00 EUR
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
Z-ARCM

Soporte antirrotación, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 42,00 EUR
Su precio: ...

Z-ESCM

Tope final mecánico, para CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 18,00 EUR
Su precio: ...

Z-MA

Desembrague magnético, para CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 98,00 EUR
Su precio: ...

Z-PICM

Indicador de posición, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 118,00 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

SKM230-T-B12.1

Módulo de potencia para actuador rotativo CM..K.., AC 230 V, Todo-nada, IP40, Terminales
Multipack 10 uds.

Precio de lista: 1.640,00 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Accionamiento manual
Con desembrague magnético
Acoplamiento a ejes
Eje cuadrado 8x8 mm
Conexión eléctrica
Terminales
Consumo de energía (en espera)
0.2 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
0.5 W
Función de seguridad
Función de seguridad
Grado de protección
IP20
Par
2 Nm
Sentido de giro (motor)
Giro antihorario
Tiempo de giro (con función de seguridad)
15 s
Tiempo de giro (motor)
75 s / 90°
Tipo de control
Todo-nada
Voltaje AC/DC
DC 24 V
Ángulo de giro
95