D6300W/PRCA-BAC-S2-T



D6300W/PRCA-BAC-S2-T

Válvula de mariposa, 2 vías, DN 300, Bridas con Tipo Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 1740 m³/h, kvmax 5700 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C
Actuador rotativo, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (30...120 s), 2 x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio), Terminales
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
3.255,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM / VDI

Ficheros CAD 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Integración de sistema

Documentos actuales

Software/aplicaciones

Casos de éxito

Accesorios

Accesorios mecánicos

ZPR01

Indicador de posición y acoplamientro al eje, F07, cuadrado, SW 17, DN 125...300

Precio de lista: 120,00 EUR
Su precio: ...

ZPR02

Acoplamiento al eje, F07, cuadrado, SW 17

Precio de lista: 41,00 EUR
Su precio: ...

ZPR03

Indicador de posición y acoplamientro al eje, F05, cuadrado, SW 14, DN 80...100

Precio de lista: 120,00 EUR
Su precio: ...

ZPR05

Kit de adaptador de modernización, F05/F07/F10, cabeza plana/cuadrado, SW 17

Precio de lista: 255,00 EUR
Su precio: ...

ZPR06

Kit de adaptador de modernización, F05/F07/F10, cuadrado girado 45°, SW 14

Precio de lista: 255,00 EUR
Su precio: ...

ZPR08

Kit de adaptador de modernización con aro, F07, cuadrado girado 45°, SW 17

Precio de lista: 70,00 EUR
Su precio: ...

ZPR09

Kit de adaptador de modernización, F07/F10, cabeza plana/cuadrado, SW 14

Precio de lista: 255,00 EUR
Su precio: ...

ZPR10

Kit de adaptador de modernización, F05, cabeza plana/cuadrado, SW 14

Precio de lista: 255,00 EUR
Su precio: ...

ZPR11

Kit de adaptador de modernización, F05/F07/F10, cuadrado girado 45°, SW 18

Precio de lista: 255,00 EUR
Su precio: ...

ZPR12

Kit de adaptador de modernización, F05/F07/F10, cabeza plana/cuadrado, SW 16

Precio de lista: 255,00 EUR
Su precio: ...

ZPR13

Kit de adaptador de modernización, F05/F07/F10, cabeza plana/cuadrado, SW 11

Precio de lista: 255,00 EUR
Su precio: ...

ZPR14

Kit de adaptador de modernización, F05/F07/F10, cabeza plana/cuadrado, SW 12,7

Precio de lista: 255,00 EUR
Su precio: ...

ZPR20

Manivela para actuador PR/PM

Precio de lista: 12,30 EUR
Su precio: ...

Herramientas de ajuste

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App, App para smartphones para una puesta en marcha, parametrización y mantenimiento sencillos

Disponible como descarga gratuita

ZIP-BT-NFC

Convertidor Bluetooth / NFC

Precio de lista: 278,00 EUR
Su precio: ...

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 71,00 EUR
Su precio: ...

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Precio de lista: 453,00 EUR
Su precio: ...

Pasarelas

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: 673,00 EUR
Su precio: ...

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: 595,00 EUR
Su precio: ...
Vídeos de productos
Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

Válvulas de mariposa y actuadores

Las válvulas de mariposa y los actuadores PR son la solución de alto caudal más inteligente, energéticamente eficiente y fiable en el mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Centrada en la facilidad de instalación, la flexibilidad de aplicación y la longevidad, esta serie establece nuevos estándares de rendimiento en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Conexión a tubería
Bridas
Conexión final
Tipo Wafer
Fluido
Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
Independiente de la presión
NA
kvs
1740 m³/h
Patrón
2 vías
PN
6 / 10 / 16
Presión de cierre
1400 kPa
Ángulo de giro
90

Especificaciones del actuador

Accionamiento manual
Palanca
Conexión eléctrica
Terminales
Consumo de energía (en espera)
6 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
20 W
Contactos auxiliares
2 x SPDT
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP66/67
Par
160 Nm
Tiempo de giro (motor)
35 s / 90°
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • 4...20 mA
  • Todo-nada
  • 3 puntos
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V