D632NL+SR24A-5



D632NL+SR24A-5

Válvula de mariposa, 2 vías, DN 32, Bridas con Tipo Lug PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, kvmax 55 m³/h, -20...120°C
Actuador rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 90 s, IP54, F05
Actuador montado

Precio de lista
415,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM / VDI

Ficheros CAD 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Software/aplicaciones

Casos de éxito

Accesorios

Accesorios eléctricos

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P200A

Potenciómetro de realimentación 200 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P2800A

Potenciómetro de realimentación 2.8 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P5000A

Potenciómetro de realimentación 5 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P500A

Potenciómetro de realimentación 500 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

S1A

Contacto auxiliar 1 x SPDT adaptable

Precio de lista: 54,00 EUR
Su precio: ...

S2A

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 72,00 EUR
Su precio: ...

ZR24-F05

Calentador de ejes brida F05 (30 W)

Precio de lista: 91,00 EUR
Su precio: ...
Vídeos de productos
Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

Válvulas de mariposa y actuadores

Las válvulas de mariposa y los actuadores PR son la solución de alto caudal más inteligente, energéticamente eficiente y fiable en el mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Centrada en la facilidad de instalación, la flexibilidad de aplicación y la longevidad, esta serie establece nuevos estándares de rendimiento en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Conexión a tubería
Bridas
Conexión final
Tipo Lug
Fluido
Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
Independiente de la presión
NA
kvs
25 m³/h
Patrón
2 vías
PN
10 / 16
Presión de cierre
1200 kPa
Ángulo de giro
90

Especificaciones del actuador

Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
0.2 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
20 Nm
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V