D6350N/SY7-230A-3-T



D6350N/SY7-230A-3-T

Válvula de mariposa, 2 vías, DN 350, Bridas con Tipo Wafer PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 3010 m³/h, kvmax 10300 m³/h, -20...120°C
Actuador rotativo, 1000 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 3 puntos, 58 s, 2 x SPDT, IP67, F14, Terminales
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
6.584,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM / VDI

Ficheros CAD 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Software/aplicaciones

Casos de éxito

Vídeos de productos
Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

Válvulas de mariposa y actuadores

Las válvulas de mariposa y los actuadores PR son la solución de alto caudal más inteligente, energéticamente eficiente y fiable en el mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Centrada en la facilidad de instalación, la flexibilidad de aplicación y la longevidad, esta serie establece nuevos estándares de rendimiento en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Conexión a tubería
Bridas
Conexión final
Tipo Wafer
Fluido
Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
Independiente de la presión
NA
kvs
3010 m³/h
Patrón
2 vías
PN
10 / 16
Presión de cierre
1200 kPa
Ángulo de giro
90

Especificaciones del actuador

Accionamiento manual
Temporal con reductor manual (no giratorio)
Conexión eléctrica
Terminales
Consumo de energía (en funcionamiento)
381 W
Contactos auxiliares
2 x SPDT
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP67
Par
1000 Nm
Tiempo de giro (motor)
58 s / 90°
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Voltaje AC/DC
AC 230 V