D6600N+ZD6N-S600



D6600N+ZD6N-S600

Válvula de mariposa, 2 vías, DN 600, Bridas con Tipo Wafer PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10900 m³/h, kvmax 37300 m³/h, -20...120°C
Reductor para válvulas de mariposa DN 600
Actuador montado

Precio de lista
11.682,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM / VDI

Ficheros CAD 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Software/aplicaciones

Casos de éxito

Vídeos de productos
Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

Válvulas de mariposa y actuadores

Las válvulas de mariposa y los actuadores PR son la solución de alto caudal más inteligente, energéticamente eficiente y fiable en el mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Centrada en la facilidad de instalación, la flexibilidad de aplicación y la longevidad, esta serie establece nuevos estándares de rendimiento en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Conexión a tubería
Bridas
Conexión final
Tipo Wafer
Fluido
Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
Independiente de la presión
NA
kvs
10900 m³/h
Patrón
2 vías
PN
16
Presión de cierre
1000 kPa
Ángulo de giro
90

Especificaciones del actuador

Accionamiento manual
Ajustable sin pasos
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Tipo de control
Manual