D665N/SR230P-5



D665N/SR230P-5

Válvula de mariposa, 2 vías, DN 65, Bridas con Tipo Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 50 m³/h, kvmax 170 m³/h, -20...120°C
Actuador giratorio (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 90 s, IP66/67, F05
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
637,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM / VDI

Ficheros CAD 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Software/aplicaciones

Casos de éxito

Accesorios

Accesorios eléctricos

HH230

Calefacción, con humidostato mecánico

Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local para realizar el pedido.

HT230

Calefacción, con termostato ajustable

Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local para realizar el pedido.

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P200A

Potenciómetro de realimentación 200 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P2800A

Potenciómetro de realimentación 2.8 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P5000A

Potenciómetro de realimentación 5 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P500A

Potenciómetro de realimentación 500 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

S2A GR

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable, gris

Precio de lista: 76,00 EUR
Su precio: ...

ZR24-F05

Calentador de ejes brida F05 (30 W)

Precio de lista: 91,00 EUR
Su precio: ...
Vídeos de productos
Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

Válvulas de mariposa y actuadores

Las válvulas de mariposa y los actuadores PR son la solución de alto caudal más inteligente, energéticamente eficiente y fiable en el mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Centrada en la facilidad de instalación, la flexibilidad de aplicación y la longevidad, esta serie establece nuevos estándares de rendimiento en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Conexión a tubería
Bridas
Conexión final
Tipo Wafer
Fluido
Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
Independiente de la presión
NA
kvs
50 m³/h
Patrón
2 vías
PN
6 / 10 / 16
Presión de cierre
1200 kPa
Ángulo de giro
90

Especificaciones del actuador

Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
0.6 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP66/67
Par
20 Nm
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Voltaje AC/DC
AC 100...240 V