D6700NL+SY12-230A-3-T
Válvula de mariposa, 2 vías, DN 700, Bridas con Tipo Lug PN 16, ps 1600 kPa, kvs 11760 m³/h, kvmax 42800 m³/h, -20...120°C
Actuador rotativo, 3500 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 3 puntos, 74 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Terminales
Actuador montado
- Precio de lista
- 30.736,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Vídeos de productos
- Detalles
Válvulas de mariposa y actuadores
Las válvulas de mariposa y los actuadores PR son la solución de alto caudal más inteligente, energéticamente eficiente y fiable en el mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Centrada en la facilidad de instalación, la flexibilidad de aplicación y la longevidad, esta serie establece nuevos estándares de rendimiento en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Conexión a tubería
- Bridas
- Conexión final
- Tipo Lug
- Fluido
- Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
- Independiente de la presión
- NA
- kvs
- 11760 m³/h
- Patrón
- 2 vías
- PN
- 16
- Presión de cierre
- 200 kPa
- Ángulo de giro
- 90
Especificaciones del actuador
- Accionamiento manual
- Temporal con reductor manual (no giratorio)
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 409 W
- Contactos auxiliares
- 2 x SPDT
- Función de seguridad
- Sin función de seguridad
- Grado de protección
- IP67
- Par
- 3500 Nm
- Tiempo de giro (motor)
- 74 s / 90°
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Voltaje AC/DC
- AC 230 V