D680NL/GR24A-5
Válvula de mariposa, 2 vías, DN 80, Bridas con Tipo Lug PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 75 m³/h, kvmax 260 m³/h, -20...120°C
Actuador rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 150 s, IP54, F05
Actuador suministrado por separado
- Precio de lista
- 623,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorios eléctricos
Cómo instalar un actuador para válvulas de mariposa PR
Ensamblaje de válvula de mariposa con actuador PR con comunicación.
Válvulas de mariposa y actuadores
Las válvulas de mariposa y los actuadores PR son la solución de alto caudal más inteligente, energéticamente eficiente y fiable en el mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Centrada en la facilidad de instalación, la flexibilidad de aplicación y la longevidad, esta serie establece nuevos estándares de rendimiento en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Conexión a tubería
- Bridas
- Conexión final
- Tipo Lug
- Fluido
- Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
- Independiente de la presión
- NA
- kvs
- 75 m³/h
- Patrón
- 2 vías
- PN
- 10 / 16
- Presión de cierre
- 1200 kPa
- Ángulo de giro
- 90
Especificaciones del actuador
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Conexión eléctrica
- Cable
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 4 W
- Función de seguridad
- Sin función de seguridad
- Grado de protección
- IP54
- Par
- 40 Nm
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 90°
- Tipo de control
- Todo-nada
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V