H414B/LVC24A-SR-TPC



H414B/LVC24A-SR-TPC

Válvula de asiento, 2 vías, DN 15, Rosca externa, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, -10...120°C
Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Carrera nominal 15 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
490,00 EUR
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
2.5 m³/h
Patrón
2 vías
PN
16
Presión de cierre
1300 kPa
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
0.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Fuerza
500 N
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Tiempo de giro (motor)
35 s / 15 mm
Tipo de control
DC 2...10 V
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V