H414B/SV24A-MOD



H414B/SV24A-MOD

Válvula de asiento, 2 vías, DN 15, Rosca externa, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, -10...120°C
Actuador para válvula de asiento, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
782,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM / VDI

Ficheros CAD 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Integración de sistema

Documentos actuales

Archivo
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
Herramientas de ajuste

MFT-C

Adaptador para herramienta de servicio ZTH

Precio de lista: 275,00 EUR
Su precio: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software para ajustes y diagnósticos

Disponible como descarga gratuita

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 71,00 EUR
Su precio: ...

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 23,70 EUR
Su precio: ...

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Precio de lista: 453,00 EUR
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
2.5 m³/h
Patrón
2 vías
PN
16
Presión de cierre
1600 kPa

Especificaciones del actuador

Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Carrera nominal
15 mm
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Fuerza
1500 N
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Tiempo de giro (motor)
150 s / 20 mm
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V