H415B+LVC24A-MP-TPC/Z



H415B+LVC24A-MP-TPC/Z

Válvula de asiento, 2 vías, DN 15, Rosca externa, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 4 m³/h, -10...120°C
Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s, Carrera nominal 15 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador montado
2 racores de tuberías ZH4515 suministrados por separado

Precio de lista
577,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Integración de sistema

Documentos actuales
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
EXT-WR-FP20-MP

Caja FieldPower para MP-Bus IP20

Precio de lista: 125,00 EUR
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
ZN230-24MP

Unidad de alimentación MP-Bus para actuadores MP

Precio de lista: 179,00 EUR
Su precio: ...

Herramientas de ajuste

MFT-C

Adaptador para herramienta de servicio ZTH

Precio de lista: 275,00 EUR
Su precio: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software para ajustes y diagnósticos

Disponible como descarga gratuita

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 71,00 EUR
Su precio: ...

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 23,70 EUR
Su precio: ...

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Precio de lista: 453,00 EUR
Su precio: ...

Pasarelas

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: 673,00 EUR
Su precio: ...

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: 595,00 EUR
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
4 m³/h
Patrón
2 vías
PN
16
Presión de cierre
1300 kPa
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
1.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Fuerza
500 N
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Tiempo de giro (motor)
35 s / 15 mm
Tipo de control
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V