H415B+NV24A-TPC



H415B+NV24A-TPC

Válvula de asiento, 2 vías, DN 15, Rosca externa, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C
Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador montado

Precio de lista
547,00 EUR
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
4 m³/h
Patrón
2 vías
PN
16
Presión de cierre
1600 kPa
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
0.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.5 W
Fuerza
1000 N
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Tiempo de giro (motor)
150 s / 20 mm
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V