R7032R-B3/NRQ24A
Válvula de bola para conmutación, 3 vías, DN 32, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, -10...100°C
Actuadores super-rápidos, 8 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 9 s, IP54
Actuador suministrado por separado
- Precio de lista
- 748,00 EUR
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
Accesorios mecánicos
ZR-EXT-01
Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50
Precio de lista: 115,00 EUR
Su precio: ...
Accesorios eléctricos
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Conexión a tubería
- Bridas
- Fluido
- Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
- kvs
- 32 m³/h
- Patrón
- 3 vías
- PN
- 6
- Presión de cierre
- 600 kPa
- Ángulo de giro
- 90
Especificaciones del actuador
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Conexión eléctrica
- Cable
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 13 W
- Función de seguridad
- Sin función de seguridad
- Grado de protección
- IP54
- Par
- 8 Nm
- Tiempo de giro (motor)
- 9 s / 90°
- Tipo de control
- Todo-nada
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V