R7032R-B3/SR230P



R7032R-B3/SR230P

Válvula de bola para conmutación, 3 vías, DN 32, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, -10...100°C
Actuador giratorio (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 90 s, IP66/67
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
818,00 EUR
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
HH230

Calefacción, con humidostato mecánico

Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local para realizar el pedido.

HT230

Calefacción, con termostato ajustable

Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local para realizar el pedido.

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P200A

Potenciómetro de realimentación 200 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P2800A

Potenciómetro de realimentación 2.8 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P5000A

Potenciómetro de realimentación 5 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P500A

Potenciómetro de realimentación 500 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

S2A GR

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable, gris

Precio de lista: 76,00 EUR
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
32 m³/h
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
0.6 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP66/67
Par
20 Nm
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Voltaje AC/DC
AC 100...240 V