R7032R16-B3/NRF24A-SR-S2-O



R7032R16-B3/NRF24A-SR-S2-O

Válvula de control caracterizada, 3 vías, DN 32, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C
Actuador rotativo con función de seguridad NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2 x SPDT, IP54
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
807,00 EUR
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
No categorizado
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
16 m³/h
Patrón
3 vías
PN
6
Presión de cierre
600 kPa
Ángulo de giro
90

Especificaciones del actuador

Accionamiento manual
Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Contactos auxiliares
2 x SPDT
Función de seguridad
Función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
10 Nm
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<20 s
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Tipo de control
DC 2...10 V
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V