R7040R-B3+SRQ24A



R7040R-B3+SRQ24A

Válvula de bola para conmutación, 3 vías, DN 40, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Actuadores super-rápidos, 16 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 9 s, IP54
Actuador montado

Precio de lista
890,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Software/aplicaciones

Accesorios

Accesorios mecánicos

ZR-EXT-01

Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50

Precio de lista: 115,00 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P200A

Potenciómetro de realimentación 200 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P2800A

Potenciómetro de realimentación 2.8 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P5000A

Potenciómetro de realimentación 5 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P500A

Potenciómetro de realimentación 500 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

S1A

Contacto auxiliar 1 x SPDT adaptable

Precio de lista: 54,00 EUR
Su precio: ...

S2A

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 72,00 EUR
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
31 m³/h
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
2 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
15 W
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
16 Nm
Tiempo de giro (motor)
9 s / 90°
Tipo de control
Todo-nada
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V