R7040R16-B3+NR230A

Válvula de control caracterizada, 3 vías, DN 40, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Actuador rotativo, 10 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 90 s, IP54
Actuador montado

Precio de lista
661,00 EUR
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
S1A

Contacto auxiliar 1 x SPDT adaptable

Precio de lista: 54,00 EUR
Su precio: ...

S2A

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 72,00 EUR
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
16 m³/h
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
0.6 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
10 Nm
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Voltaje AC/DC
AC 100...240 V