R7040R16-B3+SR24A-MP
Válvula de control caracterizada, 3 vías, DN 40, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Actuador rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s, IP54
Actuador montado
- Precio de lista
- 795,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorios mecánicos
ZR-EXT-01
Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50
Accesorios eléctricos
ZN230-24MP
Unidad de alimentación MP-Bus para actuadores MP
Herramientas de ajuste
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
ZTH EU
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Conexión a tubería
- Bridas
- Fluido
- Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
- kvs
- 16 m³/h
- Patrón
- 3 vías
- PN
- 6
- Presión de cierre
- 600 kPa
- Ángulo de giro
- 90
Especificaciones del actuador
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Conexión eléctrica
- Cable
- Consumo de energía (en espera)
- 1.25 W
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3.5 W
- Función de seguridad
- Sin función de seguridad
- Grado de protección
- IP54
- Par
- 20 Nm
- Tiempo de giro (motor)
- 90 s / 90°
- Tipo de control
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0,5...10 V
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V