R7040R16-B3/NRQ24A-SR

Válvula de control caracterizada, 3 vías, DN 40, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Actuadores super-rápidos, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 9 s, IP54
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
844,00 EUR
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
S1A

Contacto auxiliar 1 x SPDT adaptable

Precio de lista: 54,00 EUR
Su precio: ...

S2A

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 72,00 EUR
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
16 m³/h
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
2 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
13 W
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
8 Nm
Tiempo de giro (motor)
9 s / 90°
Tipo de control
DC 2...10 V
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V