R7040R16-B3/SR24A-SR-TP

Válvula de control caracterizada, 3 vías, DN 40, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C
Actuador rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, Terminales
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
759,00 EUR
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
S1A

Contacto auxiliar 1 x SPDT adaptable

Precio de lista: 54,00 EUR
Su precio: ...

S2A

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 72,00 EUR
Su precio: ...

ZR24-2

Calentador de ejes DN 15...50 (20 W)

Precio de lista: 91,00 EUR
Su precio: ...

No categorizado
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
16 m³/h
Patrón
3 vías
PN
6
Presión de cierre
600 kPa
Ángulo de giro
90

Especificaciones del actuador

Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Conexión eléctrica
Terminales
Consumo de energía (en espera)
0.4 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Par
20 Nm
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Tipo de control
DC 2...10 V
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V