R7050R-B3/NR24A-MOD



R7050R-B3/NR24A-MOD

Válvula de bola para conmutación, 3 vías, DN 50, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C
Actuador rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 90 s (45...170 s), IP54
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
860,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Integración de sistema

Documentos actuales

Archivo
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
Herramientas de ajuste

MFT-C

Adaptador para herramienta de servicio ZTH

Precio de lista: 275,00 EUR
Su precio: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software para ajustes y diagnósticos

Disponible como descarga gratuita

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 71,00 EUR
Su precio: ...

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 23,70 EUR
Su precio: ...

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Precio de lista: 453,00 EUR
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
49 m³/h
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
1.2 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
10 Nm
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V