R7050R-B3/SRFA-S2



R7050R-B3/SRFA-S2

Válvula de bola para conmutación, 3 vías, DN 50, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, -10...100°C
Actuador rotativo con función de seguridad NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Todo-nada, 75 s, 2 x SPDT, IP54
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
975,00 EUR
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
49 m³/h
Patrón
3 vías
PN
6
Presión de cierre
600 kPa
Ángulo de giro
90

Especificaciones del actuador

Accionamiento manual
Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
7 W
Contactos auxiliares
2 x SPDT
Función de seguridad
Función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
20 Nm
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<20 s
Tiempo de giro (motor)
75 s / 90°
Tipo de control
Todo-nada
Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V