R7050R25-B3/SRC24A-SR

Válvula de control caracterizada, 3 vías, DN 50, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Actuador rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
841,00 EUR
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
S1A

Contacto auxiliar 1 x SPDT adaptable

Precio de lista: 54,00 EUR
Su precio: ...

S2A

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 72,00 EUR
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
25 m³/h
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
1.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
4 W
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
20 Nm
Tiempo de giro (motor)
35 s / 90°
Tipo de control
DC 2...10 V
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V