SMC24A-MOD

Actuador rotativo rápido, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (35...150 s), IP54

Precio de lista
346,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Integración de sistema

Documentos actuales

Archivo

Software/aplicaciones

Accesorios

Accesorios mecánicos

20334-00001

Limitador de ángulo de giro para K-NA y K-SA

Precio de lista: 3,20 EUR
Su precio: ...

AH-20

Palanca para actuador para nuez de arrastre estándar (reversible)

Precio de lista: 11,90 EUR
Su precio: ...

AV12-25-I

Prolongador de ejes 240 mm Ø20 mm para eje de compuerta Ø 12...21 mm CrNi

Precio de lista: 50,00 EUR
Su precio: ...

K-ENSA-I

Nuez estándar unilateral para SM..A para CrNi (INOX), rango de nuez Ø12...26 mm, para eje de CrNi (INOX)
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 254,00 EUR
Su precio: ...

Z-ARS230

Mecanismo antirrotación, 230 mm, para LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 52,00 EUR
Su precio: ...

Z-PI

Indicador de posición, Para LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 42,00 EUR
Su precio: ...

Z-SMA

Extensión para base para SM..A a SM../AM../SMD24R

Precio de lista: 8,00 EUR
Su precio: ...

ZF10-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZF12-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZF15-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 15x15 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZF16-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 16x16 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZG-SMA

Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano

Precio de lista: 55,00 EUR
Su precio: ...

Herramientas de ajuste

MFT-C

Adaptador para herramienta de servicio ZTH

Precio de lista: 275,00 EUR
Su precio: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software para ajustes y diagnósticos

Disponible como descarga gratuita

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 23,70 EUR
Su precio: ...

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Precio de lista: 453,00 EUR
Su precio: ...

No categorizado

AV8-25

Extensión del eje 240 mm Ø20 mm para eje de la compuerta Ø 8...22.7 mm

Precio de lista: 45,00 EUR
Su precio: ...

K-ENSA

Abrazadera estándar unilateral para NM..A, SM..A, rango de nuez Ø8...26 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 158,00 EUR
Su precio: ...

K-SA

Abrazadera reversible para SM..A, NKQ.., NMQ.., rango de nuez Ø10...20 mm

Precio de lista: 21,60 EUR
Su precio: ...

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: 14,80 EUR
Su precio: ...

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: 12,70 EUR
Su precio: ...

KH8

Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez Ø10...18 mm

Precio de lista: 13,80 EUR
Su precio: ...

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P200A

Potenciómetro de realimentación 200 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P2800A

Potenciómetro de realimentación 2.8 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P5000A

Potenciómetro de realimentación 5 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P500A

Potenciómetro de realimentación 500 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

S1A

Contacto auxiliar 1 x SPDT adaptable

Precio de lista: 54,00 EUR
Su precio: ...

S2A

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 72,00 EUR
Su precio: ...

Z-ARS180

Mecanismo antirrotación, 180 mm, para TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 50,00 EUR
Su precio: ...

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 71,00 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Acoplamiento a ejes
Abrazadera universal reversible 10...20 mm
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
4 W
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
20 Nm
Tiempo de giro (motor)
35 s / 90°
Tiempo de giro del motor variable
35...150 s
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de giro
95