TMC230A-F
Actuador rotativo rápido, 2 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 35 s, Eje cuadrado 8x8 mm, IP54
- Precio de lista
- 134,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorios mecánicos
AV6-20
Prolongador de ejes 170 mm Ø10 mm para eje de compuerta Ø 6...16 mm
K-ELA
Nuez estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez Ø6...20 mm
Multipack 20 uds.
K-ELA10
Nuez estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez Ø6...10 mm
Multipack 20 uds.
K-ELA13
Nuez estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez Ø6...13 mm
Multipack 20 uds.
K-ELA16
Nuez estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez Ø6...16 mm
Multipack 20 uds.
K5A
Nuez de arrastre, para ejes de compuerta L 13...30 mm, rango de nuez Ø8...12 mm, incl. mecanismos antirrotación 180 mm y 2 tornillos
Z-ARS180
Mecanismo antirrotación, 180 mm, para TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 uds.
ZF10-LMA
Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.
ZF12-LMA
Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.
ZF8-LMA
Adaptadores para ejes cuadrados, 8x8 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.
ZFRL10-LMA
Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.
ZFRL12-LMA
Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.
ZFRL8-LMA
Adaptadores para ejes cuadrados, 8x8 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.
Accesorios eléctricos
Especificaciones
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Acoplamiento a ejes
- Eje cuadrado 8x8 mm
- Conexión eléctrica
- Cable
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2 W
- Función de seguridad
- Sin función de seguridad
- Grado de protección
- IP54
- Par
- 2 Nm
- Tiempo de giro (motor)
- 35 s / 90°
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Ángulo de giro
- 95