TMC230A-S-F

Actuador rotativo rápido, 2 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 35 s, 1 x SPDT, Eje cuadrado 8x8 mm, IP54

Precio de lista
153,00 EUR
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
AV6-20

Prolongador de ejes 170 mm Ø10 mm para eje de compuerta Ø 6...16 mm

Precio de lista: 40,00 EUR
Su precio: ...

K-ELA

Nuez estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez Ø6...20 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 158,00 EUR
Su precio: ...

K-ELA10

Nuez estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez Ø6...10 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 238,00 EUR
Su precio: ...

K-ELA13

Nuez estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez Ø6...13 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 238,00 EUR
Su precio: ...

K-ELA16

Nuez estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez Ø6...16 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 238,00 EUR
Su precio: ...

K5A

Nuez de arrastre, para ejes de compuerta L 13...30 mm, rango de nuez Ø8...12 mm, incl. mecanismos antirrotación 180 mm y 2 tornillos

Precio de lista: 22,50 EUR
Su precio: ...

Z-ARS180

Mecanismo antirrotación, 180 mm, para TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 50,00 EUR
Su precio: ...

ZF10-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZF12-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZF8-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 8x8 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZFRL10-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 158,00 EUR
Su precio: ...

ZFRL12-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 158,00 EUR
Su precio: ...

ZFRL8-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 8x8 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 158,00 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P200A

Potenciómetro de realimentación 200 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P2800A

Potenciómetro de realimentación 2.8 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P5000A

Potenciómetro de realimentación 5 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P500A

Potenciómetro de realimentación 500 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

S1A

Contacto auxiliar 1 x SPDT adaptable

Precio de lista: 54,00 EUR
Su precio: ...

S2A

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 72,00 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Acoplamiento a ejes
Eje cuadrado 8x8 mm
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Contactos auxiliares
1 x SPDT
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
2 Nm
Tiempo de giro (motor)
35 s / 90°
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Ángulo de giro
95