2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de tubería (agua)

22WDP-111



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22WDP-111

22WDP-111

Sensor de presión diferencial para agua, 0...1 bar, 0...15 psi, activo, 0...10 V

Precio de lista
562,00 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
A-22WP-A04

A-22WP-A04

Racor de tubería, Latón, Tubo 6 mm a G 1/4" (rosca externa), Juego de 2 uds.

Precio de lista: 55,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Racor de tubería, Acero inoxidable, Tubo 6 mm a G 1/4" (rosca externa), Juego de 2 uds.

Precio de lista: 109,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Racor de tubería, Latón, Tubo 8 mm a G 1/4" (rosca externa), Juego de 2 uds.

Precio de lista: 56,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Racor de tubería, Acero inoxidable, Tubo 8 mm a G 1/4" (rosca externa), Juego de 2 uds.

Precio de lista: 128,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Soporte de montaje para 22WDP-.., Metal

Precio de lista: 21,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Cable de conexión, 1.5 m, para 22WP-../22WDP-..

Precio de lista: 41,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Cable de conexión, 5 m, para 22WP-../22WDP-..

Precio de lista: 51,90 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Sensor Range

Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
Enchufe de conector
Valores medidos
Presión diferencial
Señal de salida
0...10 V
Rango de medición de presión
0...1 bar
Rango de medición de presión
0...15 psi
Tensión de salida [rango]
1 x 0...10 V, resistencia mínima 2 kΩ

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)