H6015X1-S2/LVC24A-SR-TPC



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
H6015X1-S2/LVC24A-SR-TPC

H6015X1-S2/LVC24A-SR-TPC

Válvula de asiento, 2 vías, DN 15, Bridas, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Carrera nominal 15 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
1.177,00 EUR
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
1 m³/h
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
800 kPa
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
2 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía para dimensionado
3.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Terminales con cable 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
Tipo de control
DC 2...10 V
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
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)