SF24G-SR-S2-L
Actuador rotativo con función de seguridad, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP66/67
- Precio de lista
- 849,00 EUR
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
CRP24-B1
Posicionador para montaje mural, 0...100%, margen de trabajo seleccionable, 0...10 V o 2...10 V
Precio de lista: 131,00 EUR
Su precio: ...
HH24-FG
Calefacción, con humidostato mecánico
HT24-FG
Calefacción, con termostato ajustable
Z-UIC
Convertidor de señal de tensión/corriente 100 kΩ 4...20 mA, alimentación de AC/DC 24 V
Precio de lista: 298,00 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 7 VA
- Contacto auxiliar
- 2x SPDT
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm² (sin halógenos)
- Conexión de interruptor auxiliar
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm² (sin halógenos)
- Par de giro
- 20 Nm
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor L/R
- Sentido de giro (función de seguridad)
- L (antihorario)
- Accionamiento manual
- Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
- Ángulo de giro
- 95°
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 90°
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- <20 s
- Acoplamiento a ejes
- Accionador del eje, abrazadera universal 12...26.7 mm
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]