2. Actuadores
  3. Actuadores para válvula

SRFA-5-O



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SRFA-5-O

SRFA-5-O

Actuador rotativo con función de seguridad NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Todo-nada, 75 s, IP54, F05

Precio de lista
596,00 EUR
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
7 W
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo de energía para dimensionado
18 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Par de giro
20 Nm
Tipo de control
Todo-nada
Sentido de giro (función de seguridad)
Válvula abierta, desenergizada, normalmente abierta (A – AB = 100%)
Accionamiento manual
Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
Tiempo de giro (motor)
75 s / 90°
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<20 s
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)