Etsi työpaikka Belimolta
  1. Koti
  2. Työpaikat ja urat
  3. Urat

Suunnittelu ja tekniikka

Markkina- ja teknologiajohtajuus ovat kaksi yrityksemme päätavoitetta, ja innovaatio on yksi tärkeimmistä tekijöistä näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Innovaatioyksikkömme tekee yhteistyötä asiakkaiden kanssa löytääkseen innovatiivisia ratkaisuja ja tarkistaakseen lupaavat ideat. Parannamme tuotteitamme ja palveluitamme jatkuvasti sekä sijoitamme joka vuosi noin seitsemän prosenttia liikevaihdostamme tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Pienet laitteet, suuri vaikutus.

Solar Impulse Foundation -säätiö keräsi 1000 innovatiivista ratkaisua, jotka täyttävät kestävää kehitystä ja tuottavuutta koskevat korkeat standardit. Ylpeinä voimme ilmoittaa, että Belimo Energy Valve™ on valittu yhdeksi 1 000 ratkaisusta, jotka ovat saaneet Solar Impulse Efficient Solution Label ‑merkin.

Tutkimus

Tutkimusosastomme vastuulla on tuotteidemme ja palveluidemme tulevaisuus. Täällä synnytetään ideoita, monitoroidaan tekniikan trendejä, muodostetaan yhteyksiä asiantuntijoihin ympäri maailmaa ja kehitetään prototyyppejä tulevaisuuden rakennustekniikkaa varten.

Kehitys

Kehitysosaston suunnittelijamme ovat vastuussa toimilaitteiden, venttiileiden ja anturien teollistamisesta. Tällä tarkoitamme sitä, että he tekevät tuotteistamme valmiita markkinoille. Tässä prosessissa suunnittelijamme toimivat aina seuraavan periaatteen mukaisesti: ensin laatu, toisena määräajat ja kolmantena kustannukset.

Tuotesuunnittelu

Tuotesuunnitteluosastolla on tekninen vastuu tuotteistamme niiden luomisesta aina markkinoilta poistumiseen asti. Kärkituotteet ja projektipäälliköt ovat tiiviissä yhteydessä sisäisiin sidosryhmiin, kuten tuotepäälliköihin, kehityssuunnittelijoihin ja tuotantoon ympäri maailmaa.

Näemme innovaation yhtenä pitkän aikavälin menestyksen tärkeimmistä tekijöistä. Asiakkaidemme haasteet ja uudet teknologiatrendit inspiroivat meitä kehittämään uraauurtavia ratkaisuja. Me pyrimme markkina- ja teknologiajohtajuuteen.
Elena Cortona
Teknologiajohtaja

Järjestelmäarkkitehtuuri

Määritämme sulautettujen laitteidemme ja Esineiden Internet -ympäristön yhtenäisen arkkitehtuurin ja pidämme sitä yllä. Lisäksi varmistamme työskentelymetodologian asianmukaisen määrittelyn halki innovaation.

Varmennus

Varmennussuunnittelijamme varmentavat Belimo-tuotteiden laadun tuotteen elinkaaren aikana ja takaavat tuotteen laadun asianmukaisella testauksella.

Innovaatio-osaaminen

Innovaatio-osaamisessa määritämme kehyksen innovaatioyksikön toiminnalle ja hallinnalle toiminnan korkealaatuisuuden varmistamiseksi.

Immateriaalioikeudet

Patenttijohtajamme ja -asiantuntijamme määrittävät ja toteuttavat Belimon immateriaalioikeusstrategiaa proaktiivisesti. He seuraavat kaikkia keksijöitä ideasta patenttiin asti.

Tutustu innovaatiokeskuksiimme ympäri maailmaa