2. Anturit/Mittarit
  3. Huoneyksiköt

P-22RTH-1U00A-2B



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
P-22RTH-1U00A-2B

P-22RTH-1U00A-2B

Huoneanturi kosteus / lämpötila aktiivinen, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, musta, RAL 9004

Sisältyvät osat: ruuvit

Listahinta
228,00 €
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
  • Tuotevideot
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
Belimo Display App

Belimo Display App

Belimo Display App, Innovatiivinen loppukäyttäjäsovellus huoneen nykyisten arvojen näyttämiseen ja asetusarvojen säätämiseen., NFC-varustetuille Android- ja iOS -älypuhelimille Yhteensopivat laitteet: 22RT... ja P-22RT....

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Commissioning with the Belimo Assistant App

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Powerless Commissioning

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Huoneanturit – suunniteltu Sveitsissä

Mukava huoneympäristö erikoistuneen tietotaidon ja sveitsiläisen laadun avulla. Tutustu ihmisiin Belimo-huoneantureiden takana.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
  • Lämpötila
  • Kosteus
Ohjausviesti
  • Modbus
  • BACnet
Mittausalue kosteus
0...100% RH
Lämpötilan mittausalue
0...50°C [32...122°F]
Kommunikaatio
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • MP-Bus
Näytön tyyppi
Belimo Display App