• Success Stories
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
    • Valko-Venäjä
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
    • Valko-Venäjä
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
    • Success Stories
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
  2. Anturit/Mittarit
  3. Huoneyksiköt

P-22RTM-1800D-1



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
P-22RTM-1800D-1

P-22RTM-1800D-1

Huoneanturi/huonekäyttöliittymä CO₂/kosteus/lämpötila aktiivinen, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, ePaper-kosketusnäyttö ja LED, PC, valkoinen, RAL 9003

Sisältyvät osat: ruuvit

Tämä tuote on saatavilla myös edessä olevalla mukautetulla logollasi.

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.

Listahinta
460,00 €
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
  • Tuotevideot
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit
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
Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Commissioning with the Belimo Assistant App

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Configuring the Display Layout

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Huoneanturit – suunniteltu Sveitsissä

Mukava huoneympäristö erikoistuneen tietotaidon ja sveitsiläisen laadun avulla. Tutustu ihmisiin Belimo-huoneantureiden takana.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Configuring the CO2 Indicator LED

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Powerless Commissioning

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
  • CO₂
  • Lämpötila
  • Kosteus
Ohjausviesti
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • 4...20 mA
  • MP-Bus
Mittausalue CO₂
Oletusarvo: 0...2000 ppm
Mittausalue kosteus
Oletusarvo: 0...100% suht. kosteutta
Lämpötilan mittausalue
0...50°C [32...122°F]
Kommunikaatio
MP-Bus
Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
  • 56736
  • 56737
Näytön tyyppi
ePaper-kosketusnäyttö ja LED