P-22RTM-1U00A-2B
Huoneanturi CO₂ / kosteus / lämpötila aktiivinen, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, musta, RAL 9004
Sisältyvät osat: ruuvit
- Listahinta
- 363,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
Belimo Display App
Belimo Display App, Innovatiivinen loppukäyttäjäsovellus huoneen nykyisten arvojen näyttämiseen ja asetusarvojen säätämiseen., NFC-varustetuille Android- ja iOS -älypuhelimille Yhteensopivat laitteet: 22RT... ja P-22RT....
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille
Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App
Commissioning with the Belimo Assistant App
Powerless Commissioning
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Belimo Sensor Range
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Huoneanturit – suunniteltu Sveitsissä
Mukava huoneympäristö erikoistuneen tietotaidon ja sveitsiläisen laadun avulla. Tutustu ihmisiin Belimo-huoneantureiden takana.
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
-
- CO₂
- Lämpötila
- Kosteus
- Ohjausviesti
-
- Modbus
- BACnet
- Mittausalue CO₂
- 0...2000 ppm
- Mittausalue kosteus
- 0...100% RH
- Lämpötilan mittausalue
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikaatio
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Näytön tyyppi
- Belimo Display App