01CT-1QH

Kaapelianturi passiivinen, NTC20k, Anturiputken pituus 50 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm, Kaapeli 2 m, 2-johto

Listahinta
15,10 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

Tarjoustekstit

CAD/BIM/VDI

CAD data 2D

CAD data 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Lisävarusteet

Anturilisävarusteet

A-22D-A03

Asennuslaippa anturille 6 mm, enintään 120°C [248°F], Muovi

Listahinta: 7,90 €
Hintasi: ...

A-22D-A05

Asennuslaippa anturille 6 mm, enintään 260°C, Messinki

Listahinta: 16,30 €
Hintasi: ...

A-22P-A44

Ruisku lämpötahnalla

Listahinta: 2,00 €
Hintasi: ...

A-22P-A45

Puristusliitin, Ruostumaton teräs, G 1/4" (ulkokierre) 6 mm:lle, leikkausrenkaalla

Listahinta: 22,60 €
Hintasi: ...

A-22P-A51

Kylmäsuoja, Muovi, L 50 mm, suojataskulle A-22P-A..

Listahinta: 21,10 €
Hintasi: ...

Ei luokiteltu

A-22P-A06

Suojatasku Ruostumaton teräs, 50 mm, G1/2", SW27

Listahinta: 24,80 €
Hintasi: ...

A-22P-A08

Suojatasku Ruostumaton teräs, 100 mm, G1/2", SW27

Listahinta: 27,40 €
Hintasi: ...

A-22P-A10

Suojatasku Ruostumaton teräs, 150 mm, G1/2", SW27

Listahinta: 30,00 €
Hintasi: ...

A-22P-A12

Suojatasku Ruostumaton teräs, 200 mm, G1/2", SW27

Listahinta: 32,00 €
Hintasi: ...

A-22P-A14

Suojatasku Ruostumaton teräs, 300 mm, G1/2", SW27

Listahinta: 35,00 €
Hintasi: ...

A-22P-A16

Suojatasku Ruostumaton teräs, 450 mm, G1/2", SW27

Listahinta: 38,00 €
Hintasi: ...

A-22P-A18

Suojatasku Messinki, 50 mm, R1/2", SW22

Listahinta: 12,30 €
Hintasi: ...

A-22P-A20

Suojatasku Messinki, 100 mm, R1/2", SW22

Listahinta: 12,80 €
Hintasi: ...

A-22P-A22

Suojatasku Messinki, 150 mm, R1/2", SW22

Listahinta: 14,30 €
Hintasi: ...

A-22P-A24

Suojatasku Messinki, 200 mm, R1/2", SW22

Listahinta: 15,70 €
Hintasi: ...

A-22P-A26

Suojatasku Messinki, 300 mm, R1/2", SW22

Listahinta: 17,60 €
Hintasi: ...

A-22P-A28

Suojatasku Messinki, 450 mm, R1/2", SW22

Listahinta: 20,20 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Tiedot

Tekniset tiedot

Anturiputken pituus
50 mm
Anturityyppi
Lämpötila
Lämpötilan mittausalue
-35...100°C [-30...210°F]
Mitatut arvot
Lämpötila
Output signal
NTC20k
Sovellus
Kaapeli
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tuotetyyppi
Anturi